Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPZE060MTW02G

114X7116

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MPZE060MTW02G
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR404AR407CR452AR407AR134aR454CR407FR513AR448AR449AR455A
Compressor modelMTZ036-5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]220-240/1/50
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionOP-MPZE060MTW02G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MPZE060MTW02G
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W02
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.565d221c-ee76-486d-a5b7-1aa204dd7978
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA W02
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
VersijaW02
VersionDescriptionW02 : Operating up to 48°C. Without crankcase heater

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars68 Kilogram
Neto svars60 Kilogram
Volume1118.64 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428561839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm