Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM014DPW05G

114X7106

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-LSQM014DPW05G
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]240 V
AukstumaģentiR404AR452A
Compressor modelDPT14LA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Garums [mm]364.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums0.39 L
Kondensatora tipsA7
Kopējais augstums [mm]530.0 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.44 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Lietošanas veidiLBP
Material DescriptionOP-LSQM014MPW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC4.7 A
Specifikācija
Vērtība
Model numberOP-LSQM014DPW05G
Platums [mm]910.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W05
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Saņēmēja tilpums [L]1.3 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]62 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]31 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)]51 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]3/8 in
Spriegums, 50Hz [V]220 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]240 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]365 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]365.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsB1
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.32 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]25 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]60 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]220 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars51 Kilogram
Neto svars50 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume314.16 Liter
EAN/UPC5702428561938