Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM018SCW05G
114X7101
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Optyma™ Slim Pack
114X7101
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MSGM018SCW05G |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 254 V |
| Aukstumaģenti | R134aR513A |
| Compressor model | SC18G |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Garums [mm] | 364.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Kondensatora spoles iekšējais tilpums | 0.39 L |
| Kondensatora tips | A7 |
| Kopējais augstums [mm] | 530.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | OP-MSGM018SCW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 4.34 A |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model number | OP-MSGM018SCW05G |
| Platums [mm] | 910.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Slim Pack W05 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| RLA | 18.6 A |
| Saņēmēja apstiprinājums | CE |
| Saņēmēja tilpums [L] | 1.3 L |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
| Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)] | 32 dBA |
| Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)] | 52 dBA |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 3/8 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 230 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 254 V |
| Spriegums, 60Hz [V] | 198 V |
| Spriegums, 60Hz [V] [maks.] | 254 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Ventilatora diametrs [mm] | 365 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 365.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | H1 |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.24 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 25 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 60 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | W05 |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 230 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 53 Kilogram |
| Neto svars | 45.5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 305.184 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561976 |