Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM084LLW05E

114X7092

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-LSQM084LLW05E
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]415 V
AukstumaģentiR404AR452AR507A
Compressor modelLLZ015T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Garums [mm]464.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums1.62 L
Kondensatora tipsG7
Kopējais augstums [mm]540.0 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.32 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lietošanas veidiLBP
Material DescriptionOP-LSQM084LLW05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-LSQM084LLW05E
Specifikācija
Vērtība
Platums [mm]1105.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W05
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA88.5 A
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Saņēmēja tilpums [L]6.2 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA W05
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]75 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]44 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)]64 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 50Hz [V]380 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]415 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]3/4 in
TehnoloģijaScroll
Ventilatora diametrs [mm]500 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]500.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsB3
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.96 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]130 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]220 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]380 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars97 Kilogram
Neto svars78 Kilogram
Volume628.56 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428562065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm