Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW05G

114X7089-B

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-LSQM068NTW05G
Attiecas uz EEIAYes
AukstumaģentiR404AR452AR507A
Compressor modelNTZ068-5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Specifikācija
Vērtība
Lietošanas veidiLBP
Material DescriptionCONDENSING UNIT LSQM068NTW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LSQM068NTW05G
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W05
REACH kandidātu saraksta vielasCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Lead (CAS no. 7439-92-1)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA W05
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars80 Kilogram
Neto svars65 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume345.453 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm