Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW05G

114X7089

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-LSQM068NTW05G
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]240 V
AukstumaģentiR404AR452AR507A
Compressor modelNTZ068-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Garums [mm]464.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums0.58 L
Kondensatora tipsD7
Kopējais augstums [mm]540.0 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lietošanas veidiLBP
Material DescriptionOP-LSQM068NTW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC17 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-LSQM068NTW05G
Specifikācija
Vērtība
Platums [mm]1079.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W05
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA53 A
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Saņēmēja tilpums [L]3.4 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA W05
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]74 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]43 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)]63 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 50Hz [V]220 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]240 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]5/8 in
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]450 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]450.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsB2
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.47 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]68 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]110 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]220 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars79 Kilogram
Neto svars64 Kilogram
Volume541.153 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428562096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm