Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSHM015SCW05G

114X7081

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Optyma™ Slim Pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-LSHM015SCW05G
ApstiprinājumsCEEAC
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]240 V
AukstumaģentiR404AR507A
CE marķējumsYes
Compressor modelSC15CLX.2
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Garums [mm]443.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums0.39 L
Kondensatora tipsA7
Kopējais augstums [mm]680.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Lietošanas veidiLBP
Material DescriptionOP-LSHM015SCW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC4.7 A
Specifikācija
Vērtība
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-LSHM015SCW05G
Platums [mm]950.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W05
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Saņēmēja tilpums [L]1.3 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]63 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]32 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]3/8 in
Spriegums, 50Hz [V]220 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]240 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]365 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]365.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsB1
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.32 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]25 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]60 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW05
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]220 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars53 Kilogram
Neto svars45 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume310.922 Liter
EAN/UPC5702428562171