Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM068MLW05G
114X7067-B
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7067-B
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MSXM068MLW05G |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Aukstumaģenti | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Compressor model | MLZ030T5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | CONDENSING UNIT MSXM068MLW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MSXM068MLW05G |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Slim Pack W05 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA W05 |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Versija | W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - Standard version |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 96 Kilogram |
| Neto svars | 77 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 422.994 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |