Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE068MLW04G

114X7042

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MPVE068MLW04G
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]240 V
AukstumaģentiR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Compressor modelMLZ030T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]8700 m³/h
Garums [mm]464.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.71 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums1.62 L
Kondensatora tipsG7
Kopējais augstums [mm]830.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-MPVE068MLW04G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.38 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.37 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC32 A
Specifikācija
Vērtība
Model numberOP-MPVE068MLW04G
Platums [mm]1106.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W04
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA60 A
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Saņēmēja tilpums [L]6.2 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA W04
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]70 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)]59 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 50Hz [V]220 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]240 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]7/8 in
TehnoloģijaScroll
Ventilatora diametrs [mm]600 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]600.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsB3
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]1.51 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]370 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]342 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW04
VersionDescriptionW04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]220 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars117 Kilogram
Neto svars99 Kilogram
Volume422.994 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428562546
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm