Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE034MLW04E

114X7039

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MPVE034MLW04E
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]415 V
AukstumaģentiR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Compressor modelMLZ015T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]5100 m³/h
Garums [mm]464.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.35 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums0.58 L
Kondensatora tipsD7
Kopējais augstums [mm]695.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-MPVE034MLW04E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.47 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.67 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC7 A
Model numberOP-MPVE034MLW04E
Specifikācija
Vērtība
Pārslodzes releja tipsLRE12
Platums [mm]1106.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W04
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA4.5 A
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Saņēmēja tilpums [L]3.4 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA W04
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]69 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)]58 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 50Hz [V]380 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]415 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]3/4 in
TehnoloģijaScroll
Ventilatora diametrs [mm]457 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]457.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsB2
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]1.10 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]135 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]244 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW04
VersionDescriptionW04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]380 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars91 Kilogram
Neto svars73 Kilogram
Volume348.014 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428562577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm