Optyma™ Plus, OP-MPXM162MLP06E
114X4404
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X4404
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MPXM162MLP06E |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 415 V |
| Aukstumaģenti | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Compressor model | MLZ076T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | E |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fāze | 3 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 3 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
| Garums [mm] | 600.0 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 10.78 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 400/3/50 |
| Kondensatora tips | J7 |
| Kopējais augstums [mm] | 966.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | OP-MPXM162MLP06E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 16.41 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 25 A |
| Model number | OP-MPXM162MLP06E |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Platums [mm] | 1800.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Plus P06 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| RLA | 17.9 A |
| Saņēmēja apstiprinājums | CE |
| Saņēmēja tilpums [L] | 10.0 L |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| SCIP dokumentācija nr. | 4493f41c-888e-4020-8538-3b6e09cd27c5 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA P06 J7 |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] | 77 dBA |
| Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)] | 46 dBA |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 3/4 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 380 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 415 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1-1/8 in |
| Tehnoloģija | Scroll |
| Ventilatora diametrs [mm] | 500 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 500.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | H4 |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.96 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 130 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 220 W |
| Ventilatoru skaits | 2 |
| Versija | P06 |
| VersionDescription | P06 : Optyma Plus with pressure release valves |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 380 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 218 Kilogram |
| Neto svars | 169 Kilogram |
| Volume | 1704.3 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424295264 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |