Danfoss logo
OP-MPBM024AJP00G  - OP-MPGM033AJP00G

Optyma™ Plus, OP-MPGM033AJP00G

114X4220

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Optyma™ Plus

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MPGM033AJP00G
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIAYes
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]240 V
AukstumaģentiR134aR513A
Compressor modelCAJ4511Y
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Garums [mm]430.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums0.58 L
Kondensatora tipsD7
Kopējais augstums [mm]813.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-MPGM033AJP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC8.9 A
Specifikācija
Vērtība
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MPGM033AJP00G
Platums [mm]1055.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Plus P00
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]69 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]38 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)]58 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]3/8 in
Spriegums, 50Hz [V]220 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]240 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]5/8 in
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]450 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]450.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsH2
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.47 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]68 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]110 W
Ventilatoru skaits1
VersijaP00
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]220 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars97 Kilogram
Neto svars80 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume628.992 Liter
EAN/UPC5702428564755