Optyma™ Plus, OP-MPTM021DXP00G
114X4217
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X4217
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MPTM021DXP00G |
| Apstiprinājums | CE |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 240 V |
| Aukstumaģenti | R455AR454CR452AR449AR404AR448A |
| CE marķējums | Yes |
| Compressor model | DX21Tba |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Garums [mm] | 480.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| Kondensatora spoles iekšējais tilpums | 0.58 L |
| Kondensatora tips | D7 |
| Kopējais augstums [mm] | 813.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
| LRA | 37 A |
| Material Description | OP-MPTM021DXP00G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 1.73 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| MCC | 9.6 A |
| Min fuse rating [A] | 10 A |
| Model number | OP-MPTM021DXP00G |
| Platums [mm] | 1090.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 6.1 A |
| Saņēmēja tilpums [L] | 3.4 L |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| SCIP dokumentācija nr. | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA P00 A7 D7 |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)] | 39 dBA |
| Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)] | 59 dBA |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 3/8 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 220 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Ventilatora diametrs [mm] | 450 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | H2 |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 1.10 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 110 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 110 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | P00 |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Volume (L) | 0.040 L |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 220 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 69 Kilogram |
| Neto svars | 54 Kilogram |
| Volume | 425.362 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424687229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |