Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

Optyma™ Plus, OP-MPIM034MLP00E

114X4204

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MPIM034MLP00E
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]440 V
AukstumaģentiR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
CE marķējumsYes
Compressor Low pressure volume (L)2.70 L
Compressor modelMLZ015T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Garums [mm]480.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.35 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums0.58 L
Kondensatora tipsD7
Kopējais augstums [mm]813.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
LRA30 A
Material DescriptionOP-MPIM034MLP00E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.68 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Specifikācija
Vērtība
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC7 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MPIM034MLP00E
Platums [mm]1090.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Plus P00 (A2L)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RLA4.5 A
Saņēmēja apstiprinājumsCEEAC
Saņēmēja tilpums [L]3.4 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA P00 A7 D7
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]70 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]39 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)]59 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 50Hz [V]380 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]440 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Ventilatora diametrs [mm]450 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]450.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsH2
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.47 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]68 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]110 W
Ventilatoru skaits1
VersijaP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
Volume (L)0.072 L
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]380 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars107 Kilogram
Neto svars87 Kilogram
Volume636.608 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424586577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm