Danfoss logo
OP-MPI/XM068/80/108MLP00E/G;OP-MPL/PM028/035/044VVLP01/E

Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM044VVLP01E

114X4334

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MPPM044VVLP01E
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]440 V
AukstumaģentiR404AR448AR449AR407AR407F
Compressor modelVLZ044TGA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Plus INVERTER
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Garums [mm]481.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaInverter
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums1.62 L
Kondensatora tipsG7
Kopējais augstums [mm]965.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Mainīga ātruma apstiprinātā frekvence50 Hz
Material DescriptionOP-MPPM044VVLP01E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)9.25 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC12.1 A
Min fuse rating [A]20 A
Specifikācija
Vērtība
Model numberOP-MPPM044VVLP01E
Platums [mm]1406.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Plus INVERTER P01
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA10.5 A
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Saņēmēja tilpums [L]6.2 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA P01 G7
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]74 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]43 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)]63 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]5/8 in
Spriegums, 50Hz [V]360 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]440 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]3/4 in
TehnoloģijaScroll
Ventilatora diametrs [mm]500 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]500.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsH3
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.96 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]130 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]220 W
Ventilatoru skaits1
VersijaP01
VersionDescriptionP01 : Optyma Plus Inverter - Standard version
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]360 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars150.5 Kilogram
Neto svars124 Kilogram
Volume1018.98 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428564496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm