Optyma™ Pack, OP-MPHC046MLW16E
114X9112
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50
114X9112
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MPHC046MLW16E |
| Apstiprinājums | CE |
| Aukstumaģenti | R404A |
| Compressor model | MLZ021T4A |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | E |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Pack |
| Fāžu skaits (kompresors) | 3 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 380-415/3/50 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | OP-MPHC046MLW16E |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 9.5 A |
| Model number | OP-MPHC046MLW16E |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Pack W16 |
| RLA | 45 A |
| Saņēmēja tilpums [L] | 3.4 L |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Flare |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 3/8 in |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 5/8 in |
| Ventilatora diametrs [mm] | 450 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | W16 |
| VersionDescription | W16 : ?? |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 95 Kilogram |
| Neto svars | 85 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 309.998 Liter |
| EAN/UPC | 5715162887912 |