Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V-product-details

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V

114X7225

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 380/3/60
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MPZE038MTW07V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]342 V
AukstumaģentiR134aR404A
Compressor modelMTZ022-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsV
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]3250 m³/h
Garums [mm]434 mm
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]380/3/60
Kondensatora spoles iekšējais tilpums0.61 L
Kondensatora tipsD7
Kopējais augstums [mm]815.0 mm
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-MPZE038MTW07V
Model numberOP-MPZE038MTW07V
Specifikācija
Vērtība
Platums [mm]1061.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Saņēmēja tilpums [L]3.4 L
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA SPARE-11
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 60Hz [db(A)]71 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]40 dBA
Spriegums, 60Hz [V]342 V
Spriegums, 60Hz [V] [maks.]253 V
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]456 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]456.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsH2
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.96 A
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]130 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]220 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW07
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]253 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars102 Kilogram
Neto svars80 Kilogram
Volume368.82 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424066741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm