Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE048NTW07N
114X7150
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
114X7150
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-LPHE048NTW07N |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 230 V |
| Aukstumaģenti | R404A |
| Compressor model | NTZ48 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | N |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Garums [mm] | 434 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/60 |
| Kondensatora spoles iekšējais tilpums | 0.61 L |
| Kondensatora tips | D7 |
| Kopējais augstums [mm] | 815.0 mm |
| Lietošanas veidi | LBP |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | OP-LPHE048NTW07N |
| Model number | OP-LPHE048NTW07N |
| Platums [mm] | 1061.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Saņēmēja tilpums [L] | 3.4 L |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Low Back Pressure |
| Skaņas jauda: 60Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)] | 39 dBA |
| Spriegums, 60Hz [V] | 207 V |
| Spriegums, 60Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Ventilatora diametrs [mm] | 456 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 456.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | H2 |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 0.96 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W] | 130 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 215 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | W07 |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 208 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 112 Kilogram |
| Neto svars | 90 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561495 |