Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE060MTW07N

114X7147

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MPZE060MTW07N
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR134aR404A
Compressor modelMTZ036
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsN
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]3405 m³/h
Garums [mm]483 mm
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/60
Kondensatora spoles iekšējais tilpums1.69 L
Kondensatora tipsG7
Kopējais augstums [mm]966.0 mm
Lietošanas veidiMBP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionOP-MPZE060MTW07N
Model numberOP-MPZE060MTW07N
Platums [mm]1408.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Saņēmēja tilpums [L]6.2 L
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 60Hz [db(A)]71 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]40 dBA
Spriegums, 60Hz [V]207 V
Spriegums, 60Hz [V] [maks.]253 V
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]500 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]500.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsH3
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventilatora strāva: 60Hz [A]1.30 A
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]230 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]290 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW07
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]208 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars143 Kilogram
Neto svars107 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume652.62 Liter
EAN/UPC5702428561525