Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX L380.1A4/A1

114U0009

Segment usage: Low profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDACC RX L380.1A4/A1
Atkausēšanas tipsAir Defrost
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR404AR448AR449AR507A
AWEF lietošanaIndoor
AWEF parādītsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]5875 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50 230/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiHBPMBP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionOptyma DACC RX L380.1A4/A1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC3.41 A
Model numberDACC RX L380.1A4/A1
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Cooler (Low profile)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsLow profile
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ventilatora diametrs [mm]315 mm
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.65 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]300 W
Ventilatoru skaits5
VersionDescription1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars202 Kilogram
Neto svars181 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume560.937 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm