Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG22e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX22e/190-4 SL

115B16043

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Legacy BOCK ID: 16043

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Anti-vibration padsYes
AprakstsSHGX22e/190-4 SL
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Cilindrs2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Dual HP/LP pressure switchNo
Eļļas tipsBOCKlub E55
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilySHG L
Fāze3
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]5900 m³/h
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]7000 m³/h
Garums [mm]750.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
IP klaseIP66
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Izvades savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Kopējais augstums [mm]746.0 mm
Specifikācija
Vērtība
Legacy BOCK ID16043
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX22e/190-4 SL_B
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX22e/190-4 SL
Motora aizsardzībaINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil temperature sensorNo
Platums [mm]1086.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsSHGX22
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Satur akumulatoriNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]22.00 mm
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]7/8 in
TehnoloģijaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]550 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]800 W
Ventilatoru skaits1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars188 Kilogram
Neto svars153 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume606.803 Liter