Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX44e/665-4 L

114Z16196

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Legacy BOCK ID: 16196

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Anti-vibration padsYes
AprakstsSHGX44e/665-4 L
AukstumaģentiR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Cilindrs4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Eļļas tipsBOCKlub E55
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilySHG L
Fāze3
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]19700 m³/h
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]24200 m³/h
Garums [mm]1046.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
IP klaseIP66
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Izvades savienojuma izmērs [collas]7/8 in
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Izvades savienojuma komentāriStandard
Izvades savienojuma komentāriSoldering
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kopējais augstums [mm]1306.0 mm
Specifikācija
Vērtība
Legacy BOCK ID16196
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/665-4L_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]525
Model numberSHGX44e/665-4 L
Motora aizsardzībaINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Platums [mm]1249.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsSHGX44
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Satur akumulatoriNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-5/8 in
TehnoloģijaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]550 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]800 W
Ventilatoru skaits4

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars386.3 Kilogram
Neto svars323.3 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1706.229 Liter