Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX22e/190-4 SL
114E16043
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16043
114E16043
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Apraksts | SHGX22e/190-4 SL |
| Aukstumaģenti | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Cilindrs | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Eļļas tips | BOCKlub E55 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | SHG L |
| Fāze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 5900 m³/h |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 7000 m³/h |
| Garums [mm] | 750.0 mm |
| Hot gas temperature sensor | No |
| IP klase | IP66 |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Izvades savienojuma komentāri | Standard |
| Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
| Izvades savienojuma komentāri | Standard |
| Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kopējais augstums [mm] | 746.0 mm |
| Legacy BOCK ID | 16043 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX22e/190-4 SL_E |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 490 |
| Model number | SHGX22e/190-4 SL |
| Motora aizsardzība | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | Yes |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Platums [mm] | 1086.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | SHGX22 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Safety valve for receiver | No |
| Satur akumulatori | No |
| Speed controller | No |
| Suction connection size [mm] | 22.00 mm |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 7/8 in |
| Tehnoloģija | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 550 W |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 800 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 193.9 Kilogram |
| Neto svars | 158.9 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 606.803 Liter |