Danfoss logo
High pressure switch

Pressure switch, Cartridge pressure switch

SSA532A086A

High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsHigh pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyPressure switch
Izstrādājuma nosaukumsPressure switch
Izstrādājumu grupaCondensing Units Accessories & Spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionSPARE PART, SWITCH,HP
Specifikācija
Vērtība
Product lineCondensing Units
Produkta veidsCartridge pressure switch
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSWITCH HP
Zīmola tehnikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.183 Kilogram
Neto svars0.159 Kilogram
Volume0.711 Cubic decimeter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424660369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm