KLP
KLP211LES2
Evaporator KLP211LE-S2B
KLP211LES2
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Evaporator KLP211LE-S2B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Evaporator |
| Izstrādājuma nosaukums | Low Profile |
| Izstrādājumu grupa | Evaporators |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Evaporator KLP211LE-S2B |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | KLP |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 43.7 Kilogram |
| Neto svars | 38 Kilogram |
| Volume | 196.082 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |