Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-9491
SC12CLX.2
119-9491
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | SC12CLX.2 |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 1.30 kg |
| Aukstumaģenti | R404A |
| Brīvais gāzes tilpums [cm3] | 1510 cm³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomētājs | No |
| Eļļas daudzums [cm3] | 550 cm³ |
| Eļļas tips | POE |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi] | 1.00 Ohm |
| Iepakojuma daudzums | 1 |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Ieslēgšanas strāva, HST [A] | 39.7 A |
| Izstrādājuma nosaukums | Compressor |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 115/1/60 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Krāsa | Black |
| Lietošanas veidi | LBP |
| LRA HST 60 Hz [A] | 39.70 A |
| Material Description | SERVICE-Kit SC12CLX2 115V/60Hz |
| Model number | SC12CLX.2 |
| Motora tips | CSIR |
| Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem, alt. [omi] | 4.20 Ohm |
| Plūduma tilpums [cm3] | 12.87 cm³ |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | SC |
| RLA | 7.60 A |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Refrigeration LT |
| Šķidruma padeve | No |
| Starta kondensatora kapacitāte | 240 µF |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.] | 135 °C |
| Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.] | 125 °C |
| Zīmola tehnika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 21.6 Kilogram |
| Neto svars | 18.36 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 22.009 Liter |