Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-9411
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
119-9411
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | NL6.1MF |
| Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 0.60 kg |
| Aukstumaģenti | R134a |
| Brīvais gāzes tilpums [cm3] | 2360 cm³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomētājs | No |
| Eļļas daudzums [cm3] | 270 cm³ |
| Eļļas tips | POE |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi] | 10.20 Ohm |
| Iepakojuma daudzums | 1 |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Ieslēgšanas strāva, HST [A] | 9.2 A |
| Ieslēgšanas strāva, LST [A] | 12.2 A |
| Izstrādājuma nosaukums | Compressor |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Krāsa | Black |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošanas veidi | MBP |
| LRA HST 60 Hz [A] | 9.20 A |
| LRA LST [A] | 8.0 A |
| Material Description | NL6.1 MF 50/60Hz steel connectors |
| Model number | NL6.1MF |
| Motora tips | CSIRRSIR |
| Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem, alt. [omi] | 16.40 Ohm |
| Plūduma tilpums [cm3] | 6.13 cm³ |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | NL |
| RLA | 1.70 A |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Refrigeration MT |
| Šķidruma padeve | No |
| Starta kondensatora kapacitāte | 80 µF |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.] | 135 °C |
| Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.] | 125 °C |
| Zīmola tehnika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.4 Kilogram |
| Neto svars | 1.19 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 8.064 Liter |