Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-8787

SC15CLX.2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSC15CLX.2
Attiecas uz EEIANo
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]1.30 kg
AukstumaģentiR404A
Brīvais gāzes tilpums [cm3]1460 cm³
Darba kondensatora kapacitāte23.5 µF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomētājsNo
Eļļas daudzums [cm3]550 cm³
Eļļas tipsPOE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyCompressor
Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi]0.70 Ohm
Iepakojuma daudzums1
Iepakojuma formātsSingle pack
Ieslēgšanas strāva, HST [A]56.8 A
Izstrādājuma nosaukumsCompressor
Izstrādājumu grupaCondensing Units Accessories & Spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]115/1/60
Specifikācija
Vērtība
KrāsaBlack
Lietošanas veidiLBP
LRA HST 60 Hz [A]56.80 A
Material DescriptionService Kit SC15CL 220V
Model numberSC15CL
Motora tipsCSIRCSR
Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem, alt. [omi]2.70 Ohm
Plūduma tilpums [cm3]15.28 cm³
Product lineCondensing Units
Produkta veidsSC
RLA9.80 A
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsRefrigeration LT
Šķidruma padeveNo
Starta kondensatora kapacitāte410 µF
TehnoloģijaReciprocating
Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.]135 °C
Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.]125 °C
Zīmola tehnikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6440 Kilogram
Neto svars5.6 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume8.433 Liter
EAN/UPC5702424535070