Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors – BD350

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F

119-8786

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsBD50F
Attiecas uz EEIANo
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]0.30 kg
AukstumaģentiR134a
Brīvais gāzes tilpums [cm3]870 cm³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomētājsNo
Eļļas daudzums [cm3]150 cm³
Eļļas tipsPOE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyCompressor
Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi]1.80 Ohm
Iepakojuma daudzums1
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsCompressor
Izstrādājumu grupaCondensing Units Accessories & Spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Kompresora strāvas padeve [V]12-24/DC 110-220/1/60
KrāsaBlack
Lietošanas veidiHBPLBPMBP
Material DescriptionService Kit BD50F 12/24VDC - R134a
Model numberBD50F
Motora tipsDC/PM
Plūduma tilpums [cm3]2.50 cm³
Product lineCondensing Units
Produkta veidsBD
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsRefrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT
Šķidruma padeveNo
TehnoloģijaReciprocating
Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.]135 °C
Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.]125 °C
Zīmola tehnikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.541 Kilogram
Neto svars1.34 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume3.559 Liter
EAN/UPC5702424535087