Electrical component, Capacitor
119-7768
Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF
119-7768
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF |
| Apstiprinājums | CQC |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Electrical component |
| Izstrādājuma nosaukums | Electrical component |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kondensatora A kapacitāte | 320.000 µF |
| Kondensatora B kapacitāte | 320 uF |
| Kondensatora spriegums, B [V] | 125.00 V |
| Material Description | SP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Capacitor |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/4 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 6 mm |
| Zīmola tehnika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.81 Kilogram |
| Neto svars | 0.68 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.077 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535261 |