Electrical component, Starting relay
119-7762
Relay HST
119-7762
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Relay HST |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Devējs [A] [maks.] | 8.10 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Electrical component |
| Izstrādājuma nosaukums | Electrical component |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kavētā atgrieze [A] [min.] | 6.20 A |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | SP - STARTING RELAY TF 115V/60Hz |
| Motora aizsargs | HST |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Starting relay |
| Satur akumulatori | No |
| Zīmola tehnika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.8 Kilogram |
| Neto svars | 0.68 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.113 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535308 |