Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2586

NF7.3FX.2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsNF7.3FX.2
Attiecas uz EEIANo
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]0.40 kg
AukstumaģentiR134a
Brīvais gāzes tilpums [cm3]2360 cm³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomētājsNo
Eļļas daudzums [cm3]270 cm³
Eļļas tipsPOE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyCompressor
Iepakojuma daudzums1
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsCompressor
Izstrādājumu grupaCondensing Units Accessories & Spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]115/1/60
Specifikācija
Vērtība
KrāsaBlack
Lietošanas veidiLBPMBP
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 7.3 FX2 115 V
Model numberNF7.3FX.2
Motora tipsCSIR
Plūduma tilpums [cm3]7.27 cm³
Product lineCondensing Units
Produkta veidsNF
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsRefrigeration LTRefrigeration MT
Šķidruma padeveNo
Starta kondensatora kapacitāte280 µF
TehnoloģijaReciprocating
Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.]135 °C
Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.]125 °C
Zīmola tehnikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.212 Kilogram
Neto svars10.619 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume8.306 Liter