Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Piederumi un rezerves daļas kondensācijas agregātiem
119-2560
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | NF6.1FX.2 |
| Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 0.40 kg |
| Aukstumaģenti | R134a |
| Brīvais gāzes tilpums [cm3] | 2360 cm³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomētājs | No |
| Eļļas daudzums [cm3] | 270 cm³ |
| Eļļas tips | POE |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi] | 2.00 Ohm |
| Iepakojuma daudzums | 1 |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Ieslēgšanas strāva, HST [A] | 22.2 A |
| Izstrādājuma nosaukums | Compressor |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 115/1/60 |
| Krāsa | Black |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošanas veidi | LBPMBP |
| LRA HST 60 Hz [A] | 22.20 A |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Motora tips | CSIR |
| Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem, alt. [omi] | 3.10 Ohm |
| Plūduma tilpums [cm3] | 6.13 cm³ |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | NF |
| RLA | 3.70 A |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Šķidruma padeve | No |
| Starta kondensatora kapacitāte | 280 µF |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.] | 135 °C |
| Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.] | 125 °C |
| Zīmola tehnika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 11.982 Kilogram |
| Neto svars | 10.419 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 8.306 Liter |