Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2306

SC18MLX

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSC18MLX
Attiecas uz EEIANo
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]1.30 kg
AukstumaģentiR404A
Brīvais gāzes tilpums [cm3]1460 cm³
Darba kondensatora kapacitāte23.5 µF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomētājsNo
Eļļas daudzums [cm3]600 cm³
Eļļas tipsPOE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyCompressor
Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi]0.60 Ohm
Iepakojuma daudzums1
Iepakojuma formātsSingle pack
Ieslēgšanas strāva, HST [A]68.4 A
Izstrādājuma nosaukumsCompressor
Izstrādājumu grupaCondensing Units Accessories & Spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]115/1/60
Specifikācija
Vērtība
KrāsaBlack
Lietošanas veidiMBP
LRA HST 60 Hz [A]68.40 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC18MLX 115V 60Hz R404A
Model numberSC18MLX
Motora tipsCSR
Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem, alt. [omi]2.60 Ohm
Plūduma tilpums [cm3]17.69 cm³
Product lineCondensing Units
Produkta veidsSC
RLA13.50 A
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsRefrigeration MT
Šķidruma padeveNo
Starta kondensatora kapacitāte410 µF
TehnoloģijaReciprocating
Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.]135 °C
Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.]125 °C
Zīmola tehnikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars19.55 Kilogram
Neto svars17 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume14 Liter