Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2276
SC18G
119-2276
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | SC18G |
| Apstiprinājums | CEUL |
| Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 1.30 kg |
| Aukstumaģenti | R134a |
| Brīvais gāzes tilpums [cm3] | 1460 cm³ |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomētājs | No |
| Eļļas daudzums [cm3] | 600 cm³ |
| Eļļas daudzums [L] | 600.00 L |
| Eļļas tips | POE |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi] | 0.70 Ohm |
| Ieslēgšanas strāva, HST [A] | 56.8 A |
| Izstrādājuma nosaukums | Compressor |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kondensatora B kapacitāte | 410 uF |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Konfigurācijas kods | Single |
| Krāsa | Black |
| Lietošanas veidi | HBPLBPMBP |
| LRA HST [A] | 56.8 A |
| Material Description | Kit SC18G 115V 60HZ R134A |
| Model number | SC18G |
| Motora tips | CSIR |
| Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem, alt. [omi] | 2.70 Ohm |
| Plūduma tilpums [cm3] | 17.69 cm³ |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | SC |
| RLA | 9.8 A |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Spriegums, 60Hz [V] | 115 V |
| Spriegums, 60Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.] | 135 °C |
| Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.] | 125 °C |
| UL novērtējums | Yes |
| Zīmola tehnika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 16.73 Kilogram |
| Neto svars | 14.548 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 22.009 Liter |