Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2147

SC10CL

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSC10CL
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]1.30 kg
AukstumaģentiR404A
Brīvais gāzes tilpums [cm3]1510 cm³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomētājsNo
Eļļas daudzums [cm3]550 cm³
Eļļas tipsPOE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyCompressor
Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi]1.00 Ohm
Iepakojuma daudzums1
Iepakojuma formātsSingle pack
Ieslēgšanas strāva, HST [A]39.7 A
Izstrādājuma nosaukumsCompressor
Izstrādājumu grupaCondensing Units Accessories & Spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]115/1/60
KrāsaBlack
Specifikācija
Vērtība
Lietošanas veidiLBPMBP
LRA HST 60 Hz [A]39.70 A
Material DescriptionKIT SC10CLX 115V R404A/R507 60HZ LBP/MBP
Model numberSC10CL
Motora tipsCSIR
Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem, alt. [omi]4.20 Ohm
Plūduma tilpums [cm3]10.29 cm³
Product lineCondensing Units
Produkta veidsSC
RLA7.60 A
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsRefrigeration LTRefrigeration MT
Šķidruma padeveNo
Starta kondensatora kapacitāte240 µF
TehnoloģijaReciprocating
Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.]135 °C
Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.]125 °C
Zīmola tehnikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.95 Kilogram
Neto svars13 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume9.35 Liter