Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2122
NF6.1FX.2
119-2122
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | NF6.1FX.2 |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 0.40 kg |
| Aukstumaģenti | R134a |
| Brīvais gāzes tilpums [cm3] | 2360 cm³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomētājs | No |
| Eļļas daudzums [cm3] | 270 cm³ |
| Eļļas tips | POE |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi] | 2.00 Ohm |
| Iepakojuma daudzums | 1 |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Ieslēgšanas strāva, HST [A] | 22.2 A |
| Izstrādājuma nosaukums | Compressor |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 115/1/60 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Krāsa | Black |
| Lietošanas veidi | LBPMBP |
| LRA HST 60 Hz [A] | 22.20 A |
| Material Description | SERVICE-KIT NF6.1FX2 115V/60HZ R134A |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Motora tips | CSIR |
| Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem, alt. [omi] | 3.10 Ohm |
| Plūduma tilpums [cm3] | 6.13 cm³ |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | NF |
| RLA | 3.70 A |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Šķidruma padeve | No |
| Starta kondensatora kapacitāte | 280 µF |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.] | 135 °C |
| Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.] | 125 °C |
| Zīmola tehnika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 11.982 Kilogram |
| Neto svars | 10.419 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 22.009 Liter |