Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-2120

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsNL6.1MF
Attiecas uz EEIANo
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]0.60 kg
AukstumaģentiR134a
Brīvais gāzes tilpums [cm3]2360 cm³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomētājsNo
Eļļas daudzums [cm3]270 cm³
Eļļas tipsPOE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyCompressor
Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi]10.20 Ohm
Iepakojuma daudzums1
Iepakojuma formātsSingle pack
Ieslēgšanas strāva, HST [A]9.2 A
Ieslēgšanas strāva, LST [A]12.2 A
Izstrādājuma nosaukumsCompressor
Izstrādājumu grupaCondensing Units Accessories & Spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]220/1/50 220/1/60
Specifikācija
Vērtība
KrāsaBlack
Lietošanas veidiMBP
LRA HST 60 Hz [A]9.20 A
LRA LST [A]8.0 A
Material DescriptionSERVICE-KIT NL6.1MF 220/230V 50/60 R134A
Model numberNL6.1MF
Motora tipsCSIRRSIR
Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem, alt. [omi]16.40 Ohm
Plūduma tilpums [cm3]6.13 cm³
Product lineCondensing Units
Produkta veidsNL
RLA1.70 A
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsRefrigeration MT
Šķidruma padeveNo
Starta kondensatora kapacitāte80 µF
TehnoloģijaReciprocating
Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.]135 °C
Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.]125 °C
Zīmola tehnikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.982 Kilogram
Neto svars10.419 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume8.032 Liter
EAN/UPC5715255222026