Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL5G
118U5359
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Piederumi un rezerves daļas kondensācijas agregātiem
118U5359
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | TL5G |
| Aukstumaģenti | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Izstrādājuma nosaukums | Compressor |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL5G (SINGLE PACK) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model number | TL5G |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | TL |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA SPARE-7 |
| Segmentu lietojums | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
| Zīmola tehnika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.6 Kilogram |
| Neto svars | 7.5 Kilogram |
| Volume | 38.313 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |