Reciprocating compressor, GPT16RG
125F0081
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
125F0081
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | GPT16RG |
| Apstiprinājums | CEVDEUL |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 220 V |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 230 V |
| Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] | 242 V |
| Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 253 V |
| Aukstumaģenti | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | P |
| Frekvence [Hz] | 50/60 |
| Iepakojuma formāts | Industrial pack |
| Izstrādājuma nosaukums | Reciprocating compressor P |
| Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Lietošanas veidi | MBPHBP |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | GPT16RG; SP; 200-220/220-230V 50/60Hz; I |
| Model number | GPT16RG |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Plūduma tilpums [cm3] | 16.15 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkta veids | GPT16 |
| Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min] | 3000 rpm |
| Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min] | 3600 rpm |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Refrigeration MTRefrigeration HT |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 200 V |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 220 V |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] | 170 V |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 187 V |
| Zīmola tehnika | Reciprocating compressor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 12.85 Kilogram |
| Neto svars | 12.3 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 7.877 Liter |
| EAN/UPC | 5715162729595 |