Danfoss logo
Light commercial compressors - Pd design

Reciprocating compressor, GPT16RG

123F1715

Refrigerants: R134a; R513A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsGPT16RG
ApstiprinājumsVDE
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]220 V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V]242 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]253 V
Augstums no pamatplāksnes [mm]211 mm
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.]1.15 kg
AukstumaģentiR134aR513A
CoolselectorFilterActive models
Darba kondensatora kapacitāte12.0 µF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomētājsNo
Eļļas daudzums [cm3]400 cm³
Eļļas tipsPOE
FamilyP
Fāžu skaits (kompresors)1
Frekvence [Hz]50/60
Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi]4.50 Ohm
Iepakojuma daudzums120
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Ieslēgšanas strāva HST 50 Hz [A]20.00 A
Ieslēgšanas strāva HST 60 Hz [A]21.00 A
Izstrādājuma nosaukumsReciprocating compressor P
Izstrādājumu grupaHermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm]121 mm
Izvades savienojuma diametrs [mm]6.50 mm
Izvades savienojuma komentāriRubber plug
Izvades savienojuma leņķis [°]0 °
Izvades savienojuma materiālsCopper
Kapacitātes vadībaFixed speed
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50 230/1/60
Konfigurācijas kodsSingle
Kopējais augstums [mm]217.0 mm
KrāsaBlack
Lietošanas veidiHBP
LRA HST 50 Hz [A]20.00 A
Specifikācija
Vērtība
LRA HST 60 Hz [A]21.00 A
Material DescriptionGPT16RG/ 200-220/220-230V 50/60Hz ~1/ I-
MCC4.80 A
Model numberGPT16RG
Motora tipsCSR
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem [omi]10.80 Ohm
Plūduma tilpums [cm3]16.15 cm³
Procesa savienojuma diametrs [mm]8.1 mm
Procesa savienojuma komentāriRubber plug
Procesa savienojuma leņķis [°]50.00 °
Process connection materialCopper
Product lineCommercial Compressors
Produkta veidsGPT16
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min]3000 rpm
Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min]3600 rpm
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsGL
Segmentu lietojumsRefrigeration MT
Spriegums, 50Hz [V]200 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]220 V
Spriegums, 60Hz [V]220 V
Spriegums, 60Hz [V] [maks.]230 V
Starta kondensatora kapacitāte72-88 µF
Suction connection materialCopper
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm]125 mm
Sūknēšanas savienojuma diametrs [mm]8.10 mm
Sūknēšanas savienojuma leņķis [°]20 °
TehnoloģijaReciprocating
Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.]135 °C
Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.]115 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]200 V
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]220 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V]170 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]187 V
Zīmola tehnikaReciprocating compressor

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.6 Kilogram
Neto svars12.3 Kilogram
Volume13.075 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424667627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm