Apkopes komplekts, Z04, Pārdošanas aparāts ar stikla durvīm, Vairāki komplekti, 40 gab.
077Z7017
Produkta veids: Z04, Izmantots produktam: Pārdošanas aparāts ar stikla durvīm
077Z7017
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | cURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -12.0 °C |
| Aukstā atslēgšana [°F] | 10.0 °F |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | -3.5 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°F] | 25.5 °F |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | Pārdošanas aparāts ar stikla durvīm |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [collas] | 66.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 1680 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | Z04 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | 2.5 °C |
| Siltā atslēgšana [°F] | 36.5 °F |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 8.5 °C |
| Siltā ieslēgšana [°F] | 47.0 °F |
| Tipa apzīmējums | Adaptīvs ledusskapja vadība |
| UL novērtējums | Yes |
| Vidējā atslēgšana [°C] | -4.0 °C |
| Vidējā atslēgšana [°F] | 25.0 °F |
| Vidējā ieslēgšana [°C] | 3.0 °C |
| Vidējā ieslēgšana [°F] | 37.5 °F |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.142 Kilogram |
| Neto svars | 0.122 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976381 |