Apkopes komplekts, Z0, Saldētavas bez trauksmes, Vairāki komplekti, 40 gab.
077Z7016
Produkta veids: Z0, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes
077Z7016
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | cURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -34.0 °C |
| Aukstā atslēgšana [°F] | -29.0 °F |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | -28.0 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°F] | -18.5 °F |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | Saldētavas bez trauksmes |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [collas] | 84.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 2135 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | Z0 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -16.0 °C |
| Siltā atslēgšana [°F] | 3.0 °F |
| Siltā ieslēgšana [°C] | -12.5 °C |
| Siltā ieslēgšana [°F] | 9.5 °F |
| Tipa apzīmējums | Adaptīva zema temperatūraSaldētavas vadība |
| UL novērtējums | Yes |
| Vidējā atslēgšana [°C] | -23.9 °C |
| Vidējā atslēgšana [°F] | -11.0 °F |
| Vidējā ieslēgšana [°C] | -19.5 °C |
| Vidējā ieslēgšana [°F] | -3.0 °F |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.142 Kilogram |
| Neto svars | 0.122 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976374 |