Danfoss logo
Box w content

Apkopes komplekts, Z0, Ledusskapji, Vairāki komplekti, 40 gab.

077Z7013

Produkta veids: Z0, Izmantots produktam: Ledusskapji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumscURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-25.4 °C
Aukstā atslēgšana [°F]-14.0 °F
Aukstā ieslēgšana [°C]-16.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°F]3.0 °F
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamLedusskapji
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [collas]84.0 colla
Kapilāra garums [mm]2135 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material Description077Z Service thermostat
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsZ0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-3.4 °C
Siltā atslēgšana [°F]26.0 °F
Siltā ieslēgšana [°C]2.3 °C
Siltā ieslēgšana [°F]36.0 °F
Tipa apzīmējumsAdaptīvs ledusskapis/saldētavaVadība
UL novērtējumsYes
Vidējā atslēgšana [°C]-12.9 °C
Vidējā atslēgšana [°F]9.0 °F
Vidējā ieslēgšana [°C]-5.9 °C
Vidējā ieslēgšana [°F]21.5 °F

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.148 Kilogram
Neto svars0.147 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428976343