Apkopes komplekts, Z6, Ledusskapis ar automātisku atkausēšanu, Vairāki komplekti, 40 gab.
077Z7011
Produkta veids: Z6, Izmantots produktam: Ledusskapis ar automātisku atkausēšanu
077Z7011
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | cURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -8.2 °C |
| Aukstā atslēgšana [°F] | 17.0 °F |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 5.0 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°F] | 41.0 °F |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | Ledusskapis ar automātisku atkausēšanu |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [collas] | 84.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 2135 mm |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | Z6 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -1.4 °C |
| Siltā atslēgšana [°F] | 29.5 °F |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 5.0 °C |
| Siltā ieslēgšana [°F] | 41.0 °F |
| Tipa apzīmējums | Konstanta ieslēgšanaLedusskapja vadība |
| UL novērtējums | Yes |
| Vidējā atslēgšana [°C] | -4.7 °C |
| Vidējā atslēgšana [°F] | 23.5 °F |
| Vidējā ieslēgšana [°C] | 5.0 °C |
| Vidējā ieslēgšana [°F] | 41.0 °F |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.142 Kilogram |
| Neto svars | 0.122 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975988 |