Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Rūpnieciskais komplekts, B0

077B7356

Tipa apzīmējums: Rūpnieciskais komplekts, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 75

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Aukstā atslēgšana [°C]1.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]1.5 °C
Daudzums iepakojuma formātā75 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsRūpnieciskais komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1200 mm
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Siltā atslēgšana [°C]7.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]11.0 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsRūpnieciskais komplekts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.108 Kilogram
Neto svars0.07 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5715255294634