Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Rūpnieciskais komplekts, B6

077B7353

Tipa apzīmējums: Rūpnieciskais komplekts, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 80

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-24.4 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]5.0 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā80 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsRūpnieciskais komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1300 mm
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB6
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaVIDUS
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-12.2 °C
Siltā ieslēgšana [°C]5.0 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsRūpnieciskais komplekts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.122 Kilogram
Neto svars0.08 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702428894531