Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Rūpnieciskais komplekts, B0

077B7314

Tipa apzīmējums: Rūpnieciskais komplekts, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 80

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-21.4 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-14.3 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā80 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsRūpnieciskais komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaSILTS
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-1.2 °C
Siltā ieslēgšana [°C]3.3 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsRūpnieciskais komplekts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.106 Kilogram
Neto svars0.09 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702424029418