Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Rūpnieciskais komplekts, B0

077B7291

Tipa apzīmējums: Rūpnieciskais komplekts, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-12.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-8.0 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā60 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsRūpnieciskais komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]900 mm
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 60pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-7.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-3.4 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsRūpnieciskais komplekts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars104 Gram
Neto svars60 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.394 Liter
EAN/UPC5715162929216