Rūpnieciskais komplekts, B0
077B7285
Tipa apzīmējums: Rūpnieciskais komplekts, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 75
077B7285
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -40.0 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | -26.0 °C |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 75 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Rūpnieciskais komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [mm] | 1200 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B0 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas pozīcija | VIDUS |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -20.8 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | -12.0 °C |
| Spailes | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipa apzīmējums | Rūpnieciskais komplekts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.109 Kilogram |
| Neto svars | 0.082 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702424228590 |